Meny Sök

Teleskopiska universalkopplingar

I lager

I dessa universalkopplingar av teleskoptyp kombineras funktionerna hos en universalkoppling med ett teleskopskaft. Kopplingarna består av två byglar förenade på ett teleskopskaft, och kan ta hänsyn till vinkelavvikelser och kompensera för ändrade längder. Kopplingen kan därför expandera respektive dras samman för att passa variationer i avstånd mellan de länkade komponenterna.

De är utformade för att överföra vridmoment och modifiera längd och samtidigt anpassa sig till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom ska varvtalet hos universalkopplingar inte överstiga 1 000 rpm. Tillverkade för att klara tunga laster, innebär tillförlitlig prestanda i tuffa miljöer.

Böjningsvinkel per led är max 45 . De förs in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Överför vridmoment och modifierar längd, och anpassar sig samtidigt till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar.
  • Böjningsvinkel per led är max 45 .
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: Stål Serienummer: SRR3680

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. H7 I3 slaglängd l1 min l1 max l2 d3 d2 Köp
2 190,3783 kr - 2 737,9155 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
245.0
500.0
745.0
108.0
52.0
50.0
1 337,7747 kr - 1 672,1897 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
105.0
250.0
355.0
56.0
26.0
25.0
1 406,3315 kr - 1 757,9431 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
1 744,6444 kr - 2 180,8628 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
50.0
250.0
300.0
82.0
42.0
42.0
2 098,7781 kr - 2 623,5013 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
65.0
310.0
375.0
108.0
52.0
50.0
1 545,2794 kr - 1 931,6279 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
70.0
250.0
320.0
74.0
37.0
36.0
1 445,5396 kr - 1 806,8958 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
210.0
380.0
590.0
68.0
32.0
32.0
1 291,5734 kr - 1 614,4094 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
45.0
180.0
225.0
56.0
26.0
25.0
1 445,5396 kr - 1 806,8958 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
100.0
250.0
350.0
68.0
32.0
32.0
1 353,0223 kr - 1 691,2205 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
140.0
280.0
420.0
56.0
26.0
25.0
1 406,3315 kr - 1 757,9431 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
30.0
190.0
220.0
68.0
32.0
32.0
2 098,7781 kr - 2 623,5013 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
50.0
295.0
345.0
108.0
52.0
50.0
2 190,3783 kr - 2 737,9155 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
1 744,6444 kr - 2 180,8628 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
70.0
270.0
340.0
82.0
42.0
42.0
1 337,7747 kr - 1 672,1897 kr 6 I lager
12.0
70.0
200.0
270.0
56.0
26.0
25.0
2 013,8273 kr - 2 517,3415 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
240.0
470.0
710.0
95.0
47.0
45.0
1 337,7747 kr - 1 672,1897 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
60.0
200.0
260.0
60.0
29.0
28.0
2 013,8273 kr - 2 517,3415 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
100.0
330.0
430.0
95.0
47.0
45.0
1 337,7747 kr - 1 672,1897 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
80.0
220.0
300.0
56.0
26.0
25.0
1 445,5396 kr - 1 806,8958 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
115.0
275.0
390.0
68.0
32.0
32.0
  • av 4
Teleskopisk universalkoppling 25.0 500.0 745.0 Stål

20214081

Prisintervall
2 737,9155 kr - 2 190,3783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    745.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 250.0 355.0 Stål

20214432

Prisintervall
1 672,1897 kr - 1 337,7747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    355.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 210.0 250.0 Stål

20213930

Prisintervall
1 757,9431 kr - 1 406,3315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
Teleskopisk universalkoppling 20.0 250.0 300.0 Stål

20213893

Prisintervall
2 180,8628 kr - 1 744,6444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    300.0
Teleskopisk universalkoppling 25.0 310.0 375.0 Stål

20213954

Prisintervall
2 623,5013 kr - 2 098,7781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    310.0
  • l1 max
    375.0
Teleskopisk universalkoppling 18.0 250.0 320.0 Stål

20214562

Prisintervall
1 931,6279 kr - 1 545,2794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    320.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 380.0 590.0 Stål

20214067

Prisintervall
1 806,8958 kr - 1 445,5396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    590.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 180.0 225.0 Stål

20213923

Prisintervall
1 614,4094 kr - 1 291,5734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    225.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 250.0 350.0 Stål

20214531

Prisintervall
1 806,8958 kr - 1 445,5396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 280.0 420.0 Stål

20214012

Prisintervall
1 691,2205 kr - 1 353,0223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    280.0
  • l1 max
    420.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 190.0 220.0 Stål

20213886

Prisintervall
1 757,9431 kr - 1 406,3315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    190.0
  • l1 max
    220.0
Teleskopisk universalkoppling 25.0 295.0 345.0 Stål

20213909

Prisintervall
2 623,5013 kr - 2 098,7781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    295.0
  • l1 max
    345.0
Teleskopisk universalkoppling 25.0 380.0 500.0 Stål

20214708

Prisintervall
2 737,9155 kr - 2 190,3783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0
Teleskopisk universalkoppling 20.0 270.0 340.0 Stål

20213947

Prisintervall
2 180,8628 kr - 1 744,6444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    340.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 200.0 270.0 Stål

20213978

Prisintervall
1 672,1897 kr - 1 337,7747 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    270.0
Teleskopisk universalkoppling 22.0 470.0 710.0 Stål

20214692

Prisintervall
2 517,3415 kr - 2 013,8273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    470.0
  • l1 max
    710.0
Teleskopisk universalkoppling 14.0 200.0 260.0 Stål

20214463

Prisintervall
1 672,1897 kr - 1 337,7747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    260.0
Teleskopisk universalkoppling 22.0 330.0 430.0 Stål

20214678

Prisintervall
2 517,3415 kr - 2 013,8273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    430.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 220.0 300.0 Stål

20214425

Prisintervall
1 672,1897 kr - 1 337,7747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 275.0 390.0 Stål

20214548

Prisintervall
1 806,8958 kr - 1 445,5396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    275.0
  • l1 max
    390.0