Meny Sök

Teleskopiska universalkopplingar

I lager

I dessa universalkopplingar av teleskoptyp kombineras funktionerna hos en universalkoppling med ett teleskopskaft. Kopplingarna består av två byglar förenade på ett teleskopskaft, och kan ta hänsyn till vinkelavvikelser och kompensera för ändrade längder. Kopplingen kan därför expandera respektive dras samman för att passa variationer i avstånd mellan de länkade komponenterna.

De är utformade för att överföra vridmoment och modifiera längd och samtidigt anpassa sig till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom ska varvtalet hos universalkopplingar inte överstiga 1 000 rpm. Tillverkade för att klara tunga laster, innebär tillförlitlig prestanda i tuffa miljöer.

Böjningsvinkel per led är max 45 . De förs in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Överför vridmoment och modifierar längd, och anpassar sig samtidigt till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar.
  • Böjningsvinkel per led är max 45 .
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: Stål Serienummer: SRR3680

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. H7 I3 slaglängd l1 min l1 max l2 d3 d2 Köp
1 744,6444 kr - 2 180,8628 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
50.0
250.0
300.0
82.0
42.0
42.0
1 406,3315 kr - 1 757,9431 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
1 337,7747 kr - 1 672,1897 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
105.0
250.0
355.0
56.0
26.0
25.0
1 744,6444 kr - 2 180,8628 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
70.0
270.0
340.0
82.0
42.0
42.0
1 545,2794 kr - 1 931,6279 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
70.0
250.0
320.0
74.0
37.0
36.0
2 098,7781 kr - 2 623,5013 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
50.0
295.0
345.0
108.0
52.0
50.0
1 337,7747 kr - 1 672,1897 kr 6 I lager
12.0
70.0
200.0
270.0
56.0
26.0
25.0
2 190,3783 kr - 2 737,9155 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
2 467,7008 kr - 3 084,5974 kr 19 I lager
30.0
50.0
330.0
380.0
122.0
58.0
58.0
1 806,4372 kr - 2 258,0179 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
220.0
420.0
640.0
82.0
42.0
42.0
1 291,5734 kr - 1 614,4094 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
45.0
180.0
225.0
56.0
26.0
25.0
1 291,5734 kr - 1 614,4094 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
30.0
160.0
190.0
56.0
26.0
25.0
1 337,7747 kr - 1 672,1897 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
30.0
170.0
200.0
60.0
29.0
28.0
1 391,4279 kr - 1 739,2562 kr 1 I lager
14.0
100.0
250.0
350.0
60.0
29.0
28.0
1 445,5396 kr - 1 806,8958 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
130.0
300.0
430.0
68.0
32.0
32.0
1 445,5396 kr - 1 806,8958 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
230.0
400.0
630.0
68.0
32.0
32.0
1 806,4372 kr - 2 258,0179 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
300.0
500.0
800.0
82.0
42.0
42.0
1 406,3315 kr - 1 757,9431 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
250.0
400.0
650.0
60.0
29.0
28.0
1 291,5734 kr - 1 614,4094 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
60.0
180.0
240.0
48.0
22.0
22.0
1 445,5396 kr - 1 806,8958 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
100.0
250.0
350.0
68.0
32.0
32.0
  • av 4
Teleskopisk universalkoppling 20.0 250.0 300.0 Stål

20213893

Prisintervall
2 180,8628 kr - 1 744,6444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    300.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 210.0 250.0 Stål

20213930

Prisintervall
1 757,9431 kr - 1 406,3315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 250.0 355.0 Stål

20214432

Prisintervall
1 672,1897 kr - 1 337,7747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    355.0
Teleskopisk universalkoppling 20.0 270.0 340.0 Stål

20213947

Prisintervall
2 180,8628 kr - 1 744,6444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    340.0
Teleskopisk universalkoppling 18.0 250.0 320.0 Stål

20214562

Prisintervall
1 931,6279 kr - 1 545,2794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    320.0
Teleskopisk universalkoppling 25.0 295.0 345.0 Stål

20213909

Prisintervall
2 623,5013 kr - 2 098,7781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    295.0
  • l1 max
    345.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 200.0 270.0 Stål

20213978

Prisintervall
1 672,1897 kr - 1 337,7747 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    270.0
Teleskopisk universalkoppling 25.0 380.0 500.0 Stål

20214708

Prisintervall
2 737,9155 kr - 2 190,3783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0
Teleskopisk universalkoppling 30.0 330.0 380.0 Stål

20214722

Prisintervall
3 084,5974 kr - 2 467,7008 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    380.0
Teleskopisk universalkoppling 20.0 420.0 640.0 Stål

20214036

Prisintervall
2 258,0179 kr - 1 806,4372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    640.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 180.0 225.0 Stål

20213923

Prisintervall
1 614,4094 kr - 1 291,5734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    225.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 160.0 190.0 Stål

20213879

Prisintervall
1 614,4094 kr - 1 291,5734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    190.0
Teleskopisk universalkoppling 14.0 170.0 200.0 Stål

20214449

Prisintervall
1 672,1897 kr - 1 337,7747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    170.0
  • l1 max
    200.0
Teleskopisk universalkoppling 14.0 250.0 350.0 Stål

20214487

Prisintervall
1 739,2562 kr - 1 391,4279 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 300.0 430.0 Stål

20214029

Prisintervall
1 806,8958 kr - 1 445,5396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    430.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 400.0 630.0 Stål

20214098

Prisintervall
1 806,8958 kr - 1 445,5396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    630.0
Teleskopisk universalkoppling 20.0 500.0 800.0 Stål

20214074

Prisintervall
2 258,0179 kr - 1 806,4372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    800.0
Teleskopisk universalkoppling 14.0 400.0 650.0 Stål

20214524

Prisintervall
1 757,9431 kr - 1 406,3315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    650.0
Teleskopisk universalkoppling 10.0 180.0 240.0 Stål

20213961

Prisintervall
1 614,4094 kr - 1 291,5734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    240.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 250.0 350.0 Stål

20214531

Prisintervall
1 806,8958 kr - 1 445,5396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0