Meny Sök

Väggpluggar

I lager

Väggpluggar används med skruv som fästelement i många sammanhang i både kommersiella byggnader och bostäder, inklusive för gör det själv-jobb (DIY) som exempelvis upphängning av inramade bilder, hyllor och andra väggmonterade skyltningar.

De här prisvärda pluggarna som trycks på plats är lättanvända och används typiskt för gipsskivor. De kan hålla föremål med låg vikt och är perfekta tillsammans med självborrande och självgängande skruvar.

För att montera väggplugg behövs flera verktyg, inklusive borr, hammare och skruvmejsel. Väggpluggar kan inte skruvas in direkt i en vägg eller gipsskiva, utan ska föras in i ett borrat hål. För att ta bort en väggplugg behövs bara en tång.

  • Material: silikongummi
  • Färg: grå

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd på fäste Minsta totala diameter Maximal total diameter Köp
0,326 kr - 0,5156 kr 58949 I lager
5.0 mm
25.0 mm
1,1619 kr - 2,298 kr 2643 I lager
10.0 mm
50.0 mm
0,326 kr - 0,5156 kr 29177 I lager
6.0 mm
30.0 mm
1,6373 kr - 3,0018 kr 6060 I lager
12.0 mm
60.0 mm
0,3346 kr - 0,5342 kr 640000 I lager
4.0 mm
20.0 mm
0,5903 kr - 0,9379 kr 90066 I lager
8.0 mm
40.0 mm
2,93 kr - 4,7541 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
75.0 mm
Distanshållare 5.0 mm 25.0 mm Silikon Grå

10333440

Prisintervall
0,5156 kr - 0,326 kr

Lagernivåer
58949 I lager
Egenskaper
  • Minsta totala diameter
    5.0 mm
  • Maximal total diameter
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    300 °C
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Distanshållare 10.0 mm 50.0 mm Silikon Grå

10333471

Prisintervall
2,298 kr - 1,1619 kr

Lagernivåer
2643 I lager
Egenskaper
  • Minsta totala diameter
    10.0 mm
  • Maximal total diameter
    50.0 mm
  • Maxtemperatur
    300 °C
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Distanshållare 6.0 mm 30.0 mm Silikon Grå

10333457

Prisintervall
0,5156 kr - 0,326 kr

Lagernivåer
29177 I lager
Egenskaper
  • Minsta totala diameter
    6.0 mm
  • Maximal total diameter
    30.0 mm
  • Maxtemperatur
    300 °C
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Distanshållare 12.0 mm 60.0 mm Silikon Grå

10333488

Prisintervall
3,0018 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
6060 I lager
Egenskaper
  • Minsta totala diameter
    12.0 mm
  • Maximal total diameter
    60.0 mm
  • Maxtemperatur
    300 °C
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Distanshållare 4.0 mm 20.0 mm Silikon Grå

10333433

Prisintervall
0,5342 kr - 0,3346 kr

Lagernivåer
640000 I lager
Egenskaper
  • Minsta totala diameter
    4.0 mm
  • Maximal total diameter
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    300 °C
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Distanshållare 8.0 mm 40.0 mm Silikon Grå

10333464

Prisintervall
0,9379 kr - 0,5903 kr

Lagernivåer
90066 I lager
Egenskaper
  • Minsta totala diameter
    8.0 mm
  • Maximal total diameter
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    300 °C
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
Distanshållare 14.0 mm 75.0 mm Silikon Grå

10333495

Prisintervall
4,7541 kr - 2,93 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta totala diameter
    14.0 mm
  • Maximal total diameter
    75.0 mm
  • Maxtemperatur
    300 °C
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Tryckmontering