Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Tryckmontering UNF Gängor Lock för högtemperaturmaskering

 (4 Produktserier)


Enkelt avdragbara maskeringslock

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Flexibla vinylkåpor med dragtunga – För höga temperaturer

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.

  • Unik utformning som innebär att varje lock passar många olika diametrar.
  • Lätt att montera och ta bort.
Material: Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1072

Högtemperatur axel skyddskåpor

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPR Färg: Svart Serienummer: SR1026

Lock med fläns - Hög temperatur

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: Silikon Färg: Gul, Grå, Genomskinlig, Rosa Serienummer: SR5754