För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(9 Produktserier)
Banjo Union Plugs skyddar banjo-anslutningar mot skador och vätskerester. De är robusta och lämpar sig för hydraul- och vätskesystem. Kan levereras med eller utan täckflik. Kompatibel med DIN 7642 B/E banjokopplingar.Utformade för att skydda mot skador, slitage och inträngande smuts och fukt.Ger säker passning på banjokopplingar DIN 7642 B/E, och bildar en tillförlitlig tätningsyta för att förhindra läckage.De kan användas i tillämpningar inom fordons- och industrimaskiner. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1016
Slangtvättlock appliceras på ändarna av slangar och rör för att förhindra att de glider över kopplingarna. Skyddar mot vatten, damm, smuts och föroreningar.Den förhindrar vatten- och smutsläckage.Den är enkelt att montera och ta bort.Används inom bygg-, trädgårds- och fordonsindustrin. Material: TPE, LDPE Färg: Svart, Gul Serienummer: SR5758
DKO Side Release Plugs skyddar DKO-kompressionsrördelar under transport, lagring och bearbetning genom att förhindra skador och kontaminering. Den flexibla änden passar säkert i DKO:s vridbara mutter. En dragflik på sidan gör det enkelt att ta bort den.
Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.Inkluderar en dragtunga i mitten eller sidan som gör dem enkla att montera och demontera från gängade hål.De skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.De är enkla att installera med den patenterade snabbmonterade utformningen och låser pluggen på plats med en tryckning. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd Serienummer: SR1055
De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.
Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.
Smörjnippelhattar är utformade för att skydda smörjnipplar från damm, fukt, smuts och andra föroreningar. I vårt sortiment finns hattar med eller utan dragflik för att underlätta borttagningen. Hatten kan fås med räfflat eller slätt huvud för att lätt kunna greppas. De här smörjnippelhattarna kan också användas som en synlig indikation på om nippeln har smorts.
De utgör en prisvärd lösning, går snabbt och lätt att sätta på plats och ta bort.
Används i tillämpningar med vätskeöverföring där smörjnipplar förekommer.
Snabbmonterade kopplingspluggar, framtagna för att överensstämma med SAE J2044 – 12 kopplingar för bränslesystem. Pluggen skyddar mot inträngande föroreningar och mot eventuellt vätskeläckage.
Greppringen täcker kopplingens vägg när den är på plats och ska dras ut för att borttagningen ska gå lätt och snabbt.
Våra tätningslock med O-ring är utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.
Skyddslocken är högre totalt för extra skydd mot inträngande smuts och andra föroreningar. De har också en hållande ring på undersidan som lätt snäpper fast under anslutningen för att hålla den säkert på plats under transit och bearbetning.
Vårt sortiment passar både UNF- och JIC-gängor.
Uniplugs är mångsidiga pluggar som är utformade för en säker och effektiv tätning i olika applikationer. Finns i olika storlekar för att täta olika öppningar, t.ex. hål, rör eller tuber. De säkerställer en tät passform som förhindrar läckage, vibrationer och inträngning av damm eller fukt.Perfekt val för branscher som fordon, elektronik och tillverkning.Utformade med precision för att ge en tät passning som förhindrar läckage, vibrationer och inträngande damm och fukt. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Röd Serienummer: SR1039
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta