För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Fluid Absorption Pluggar absorberar överflödiga vätskor och hjälper till att förhindra läckage och kontaminering. De arbetar med vatten, olja, bränsle och andra kemikalier. De lämnar inga rester efter sig, till skillnad från traditionella pluggar. Lämplig för metriska och brittiska gängor samt enkla borrhål.Absorberar en mängd olika ämnen med kemisk resistens.Säkrare, enklare och renare än traditionella pluggar eftersom de inte lämnar några rester i gängor eller hål.Den unika utformningen möjliggör snabb och enkel montering och demontering. Material: PP, PE, PP Färg: Gul Serienummer: SR1004
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta