För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40 C till +135 C. TPE - Ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Det mycket stabila materialet borgar för lång användningstid. EPDM - Värmetåligt material för användning vid extrema temperaturer -40 C till +125 C.
Linjära handtagslås säkerställer att dörrar, paneler och höljen är stängda på ett säkert och effektivt sätt. De använder en linjär rörelsemekanism, där handtaget enkelt kopplar in eller kopplar ur låset, vilket säkerställer ett säkert grepp.
Låset erbjuder flerpunktslåsning via stänger och adaptrar i applikationen med låsmekanismen. Det erbjuder utmärkt motståndskraft mot slitage, korrosion och miljöfaktorer.
Det rörliga spaklåset är installerat på en panel med en standardpassage. Spaken roterar upp och ner 70 grader för enkel öppning och stängning.
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Flipp-genomföringar är självhållande tack vare flänsarna på deras utsida. Monteringen går därför snabbt och lätt. Komponenten överensstämmer med NAS1368-N10D-specifikationerna.
Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.
Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta