Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Isoleringshylsor Spanjoletthandtag

 (2 Produktserier)


Isoleringshylsor

Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.

Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.

Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.

Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.

Serienummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Linjära låssystem

Linjära handtagslås säkerställer att dörrar, paneler och höljen är stängda på ett säkert och effektivt sätt. De använder en linjär rörelsemekanism, där handtaget enkelt kopplar in eller kopplar ur låset, vilket säkerställer ett säkert grepp.

Låset erbjuder flerpunktslåsning via stänger och adaptrar i applikationen med låsmekanismen. Det erbjuder utmärkt motståndskraft mot slitage, korrosion och miljöfaktorer.

Det rörliga spaklåset är installerat på en panel med en standardpassage. Spaken roterar upp och ner 70 grader för enkel öppning och stängning.

  • Används inom industrier såsom fordons-, industriutrustnings- och transportsektorn.
Färg: Svart Serienummer: SR204, SR504