För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(8 Produktserier)
En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.
Serienummer: SR5074
Vårt sortiment av låsbleck är perfekta för de lås som inte levereras med låsbleck som standard, eller när extra låsbleck krävs
Vårt sortiment av nedsänkta magnetlås är perfekt för användning där en infälld finish krävs - de ser inte bara bra ut, utan ger funktionsfördelar som enkel montering och extra säkerhet.
Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.
Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5427
Vårt sortiment av magnetlås har estetiska och konstruktionsmässiga fördelar och är perfekt för tillämpningar där knoppar och handtag inte är lämpliga. Finns ytmonterade eller för nedsänkt montage i ett antal olika stilar.
Sexsidig fästanordning med invändigt, gängat hål, används vanligen tillsammans med bult eller skruv. Kan fästas på plats med hjälp av skiftnyckel eller hake.
Serienummer: SR1954 ,SR2014
Ersättningsnycklar för trycklås är exakta, korrekta kopior av den ursprungliga runda nyckeln för lås som man ofta hittar på skjutglasdörrar och montrar i glas.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta