Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Slanghylsor Trycklås

 (9 Produktserier)


Fjädrande dörregel för kläpp

En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.

Serienummer: SR5074

Låsbleck

Vårt sortiment av låsbleck är perfekta för de lås som inte levereras med låsbleck som standard, eller när extra låsbleck krävs

Magnetlås - Försänkt

Vårt sortiment av nedsänkta magnetlås är perfekt för användning där en infälld finish krävs - de ser inte bara bra ut, utan ger funktionsfördelar som enkel montering och extra säkerhet.

Magnetlås med skruvfäste - Plasthölje

Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.

Magnetlås med snäppfäste

Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.

Serienummer: SR5427

Magnetlås, tryck för att stänga/öppna

Vårt sortiment av magnetlås har estetiska och konstruktionsmässiga fördelar och är perfekt för tillämpningar där knoppar och handtag inte är lämpliga. Finns ytmonterade eller för nedsänkt montage i ett antal olika stilar.

SLANGSKYDDSHYLSOR

Slangskyddshylsor är starka höljen som skyddar slangar mot värme, nötning och ljuddämpning. Motståndskraftig mot värme, ozon och nötning. Klarar temperaturer från 110ºC upp till 185ºC.Utmärkt nötningsmotståndLätt att montera.Perfekt för kontakter, kopplingar, skarvar, kablar och slangar. Material: 1050 Ballistisk nylon, PA, PES, PO Färg: Svart Serienummer: SR1080, , SR1108, SREHSS

Slangskyddshylsor – Godkända för gruvsäkerhet

Slangskyddshylsor som är godkända av Mining Safety. Slitstarka beläggningar är godkända för att skydda slangar mot värme, nötning och bristningar. Klarar temperaturer från -40 C upp till +130 C. Den amerikanska myndigheten för gruvsäkerhet och hälsa (MSHA) har godkänt denna produkt. Effektivt för att minimera en koncentrerad ström av nålhålsläckage, samtidigt som det bibehåller ett högt sprängmotstånd.Produkten godkänd av US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Mycket beständig mot friktion och bristningTemperaturbeständighet: -40 C till +130 C.Kan märkas med företagets logotyp och artikelnummer.Standard rullängd: 50 meter. Material: Polyester, Nylon Färg: Svart Serienummer: , SR1082

Trycklås - Ersättningsnycklar

Ersättningsnycklar för trycklås är exakta, korrekta kopior av den ursprungliga runda nyckeln för lås som man ofta hittar på skjutglasdörrar och montrar i glas.