Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Skallskruvar Vevar

 (10 Produktserier)


Axelbult - Extra lågt huvud - PEEK

Skallskruvar med extra lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Den extra låga huvuddesignen skapar en lågprofil, vilket gör den idealisk för små monteringar eller infällda applikationer där standardfästelement kan vara för skrymmande eller påverka funktionaliteten.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0067, SRK0084

Axelbult - Lågt huvud - PEEK

Skruv med lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Den låga huvudprofilen är idealisk för monteringar som kräver minimalt utrymme, samtidigt som effektiv infästning säkerställs.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0085, SRK0087

Fixed Crank Handles

Insex-pinnskruvar - Standardhuvud i metall

Lämplig att montera med en sexkantsnyckel

Insexskruvar med lockhuvud – PEEK

Skruvar med insexhylsa, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk motståndskraft och termisk stabilitet.

Skallformen säkerställer en snygg och jämn finish. Utrustad med ett cylindriskt huvud med en försänkt hexagonal drivning som möjliggör säker åtdragning, med en insexnyckel eller skiftnyckel, vilket minskar risken för glidning eller skada under montering.

Bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör det idealiskt för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0083

Retractable Crank Handles

Sexkants skallskruvar med fläns

Skruvar med torx-huvud och fläns är perfekta fästelement för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. Installeras med torx-verktyg.

Sexkantskallskruvar - Metall

Skallskruvar med ett sexkantigt huvud, finns i flera material och storlekar

Skallskruvar - Lågt huvud

Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns. Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.

Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.

Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.

  • Skruvarna är tillverkade av austenitisk rostfritt stål som ger god motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Skallskruvar används vanligtvis tillsammans med gängade fästplattor (säljs separat).
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992