Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้าหลายแผงมีบ่าแรงตึงเพื่อให้การยึดแผ่นวงจรพิมพ์ที่แข็งแรงและการใส่เข้าที่ง่ายสำหรับการใส่บอร์ดได้ง่าย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | วัสดุ | ระยะระหว่างรูยึด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8955 ฿ - 19.8274 ฿ | 9000 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 19.756 ฿ - 21.8886 ฿ | 9449 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 16.9675 ฿ - 18.7967 ฿ | 552664 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 21.612 ฿ - 23.9499 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 22.5445 ฿ - 24.9805 ฿ | 9424 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 23.4725 ฿ - 26.0111 ฿ | 4940 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 24.744 ฿ - 27.421 ฿ | 2334 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 13.8176 ฿ - 15.3077 ฿ | 1563 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 16.2045 ฿ - 17.9579 ฿ | 9536 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 13.0011 ฿ - 14.4065 ฿ | 2119 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 10.9443 ฿ - 12.1222 ฿ | 545 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.087 in
2.2 mm
|
PC
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 17.5341 ฿ - 19.4347 ฿ | 1600 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 57.4966 ฿ - 63.7072 ฿ | 11 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.062 in
1.6 mm
|
PVC
|
|
||
| 13.6927 ฿ - 15.1694 ฿ | 18504 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.063 in
1.6 mm
|
PC
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 10.4178 ฿ - 11.5422 ฿ | 547 มีในสต็อก |
สีดำ
|
|
ไนลอน 6/6
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 19.1893 ฿ - 21.264 ฿ | 429 มีในสต็อก |
สีดำ
|
|
ไนลอน 6/6
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 40.4355 ฿ - 44.8034 ฿ | 1065 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 24.1774 ฿ - 26.7874 ฿ | 2540 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 29.0673 ฿ - 32.2038 ฿ | 1991 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.063 in
1.6 mm
|
PC
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 4.9613 ฿ - 5.4967 ฿ | 373 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
|
ไนลอน 6/6
|
2 in
50.8 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ