Menü Arama

Anu-Lok Başlıklı Conta Vidaları

Üretimde

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0173

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Satın Al
177,9322 TL - 254,0843 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
192,5768 TL - 275,319 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
5.0
4.0
M5
8.0
5.60
165,8504 TL - 236,8768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
3.0
2.5
M3
6.0
3.60
173,5388 TL - 247,8603 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
3.0
2.5
M3
20.0
3.60
193,6752 TL - 276,7834 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
350,7388 TL - 500,8462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0
16.0
14.0
M16
30.0
17.50
212,3471 TL - 303,1438 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
168,0471 TL - 239,8057 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
277,8818 TL - 396,8694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
324,3785 TL - 463,1363 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
12.0
10.0
M12
25.0
12.85
215,276 TL - 307,5371 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
8.0
6.0
M8
16.0
8.50
176,4677 TL - 252,2537 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
4.0
3.0
M4
6.0
4.50
324,3785 TL - 463,1363 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
324,3785 TL - 463,1363 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
225,1611 TL - 321,4495 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
178,6644 TL - 255,1826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0
4.0
3.0
M4
10.0
4.50
202,4619 TL - 289,2314 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
5.0
4.0
M5
20.0
5.60
219,6694 TL - 313,7611 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
8.0
6.0
M8
20.0
8.50
169,1454 TL - 241,6363 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
195,8719 TL - 279,7124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5
5.0
4.0
M5
12.0
5.60
  • / 2
Sızdırmazlık Vidası M4 8.0 4.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759445

Fiyat Aralığı
254,0843 TL - 177,9322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Sızdırmazlık Vidası M5 8.0 5.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759490

Fiyat Aralığı
275,319 TL - 192,5768 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Sızdırmazlık Vidası M3 6.0 3.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759384

Fiyat Aralığı
236,8768 TL - 165,8504 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Sızdırmazlık Vidası M3 20.0 3.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759421

Fiyat Aralığı
247,8603 TL - 173,5388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Sızdırmazlık Vidası M5 10.0 5.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759506

Fiyat Aralığı
276,7834 TL - 193,6752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Sızdırmazlık Vidası M16 30.0 16.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759759

Fiyat Aralığı
500,8462 TL - 350,7388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • l1
    30.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Sızdırmazlık Vidası M8 12.0 8.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759599

Fiyat Aralığı
303,1438 TL - 212,3471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Sızdırmazlık Vidası M3 10.0 3.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759407

Fiyat Aralığı
239,8057 TL - 168,0471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Sızdırmazlık Vidası M12 50.0 12.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759735

Fiyat Aralığı
396,8694 TL - 277,8818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Sızdırmazlık Vidası M12 25.0 12.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759704

Fiyat Aralığı
463,1363 TL - 324,3785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Sızdırmazlık Vidası M8 16.0 8.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759605

Fiyat Aralığı
307,5371 TL - 215,276 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Sızdırmazlık Vidası M4 6.0 4.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759438

Fiyat Aralığı
252,2537 TL - 176,4677 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Sızdırmazlık Vidası M12 30.0 12.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759711

Fiyat Aralığı
463,1363 TL - 324,3785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Sızdırmazlık Vidası M12 20.0 12.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759698

Fiyat Aralığı
463,1363 TL - 324,3785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Sızdırmazlık Vidası M8 25.0 8.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759629

Fiyat Aralığı
321,4495 TL - 225,1611 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Sızdırmazlık Vidası M4 10.0 4.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759452

Fiyat Aralığı
255,1826 TL - 178,6644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Sızdırmazlık Vidası M5 20.0 5.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759537

Fiyat Aralığı
289,2314 TL - 202,4619 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Sızdırmazlık Vidası M8 20.0 8.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759612

Fiyat Aralığı
313,7611 TL - 219,6694 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Sızdırmazlık Vidası M3 10.0 3.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759414

Fiyat Aralığı
241,6363 TL - 169,1454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Sızdırmazlık Vidası M5 12.0 5.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

20759513

Fiyat Aralığı
279,7124 TL - 195,8719 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0