Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0173
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212,3471 TL - 303,1438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
217,4727 TL - 310,4661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
12.0
|
6.80
|
||
181,9595 TL - 259,9421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
4.50
|
||
165,8504 TL - 236,8768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
||
192,5768 TL - 275,319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
8.0
|
5.60
|
||
166,9487 TL - 238,7074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
8.0
|
3.60
|
||
350,7388 TL - 500,8462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
40.0
|
17.50
|
||
220,7677 TL - 315,5917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
||
199,533 TL - 284,838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
16.0
|
5.60
|
||
350,7388 TL - 500,8462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
50.0
|
17.50
|
||
229,5545 TL - 327,6735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
30.0
|
6.80
|
||
319,9851 TL - 456,9124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
20.0
|
10.60
|
||
277,8818 TL - 396,8694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
169,1454 TL - 241,6363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
177,9322 TL - 254,0843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
4.50
|
||
350,7388 TL - 500,8462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
||
319,9851 TL - 456,9124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
||
319,9851 TL - 456,9124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
||
319,9851 TL - 456,9124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
30.0
|
10.60
|
||
218,571 TL - 312,2966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
16.0
|
6.80
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin