The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0130
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
8.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
4.0
|
40.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
4.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
18.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
8.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
6.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
16.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
16.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
4.0
|
20.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
4.0
|
45.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
18.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
25.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
10.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
18.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
2.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
5.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
12.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
5.0
|
55.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
4.0
|
6.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin