Menü Arama

Bilyalı Kilit Pimleri - Tek hareketle- L Kol

Üretimde

Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.

The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.

Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.

  • Can withstand temperatures ranging from -30C up to +150C.
  • Widely used in applications requiring rapid assembly and disassembly such as fixture setups, machine adjustments, gym equipment, sound rigging systems, and modular structures.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SR33220

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
25 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Satın Al
829,6181 TL - 1.036,8396 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
746,5099 TL - 933,2289 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
6.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
1.272,9843 TL - 1.591,1388 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
90.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
1.335,59 TL - 1.669,4876 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
120.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
734,0619 TL - 917,4859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0
5.0
11.8
31.6
21.9
55
6.0
  • / 2
Bilyalı Kilit Pimi 8.0 60.0 9.5 303 Stainless Steel

20760663

Fiyat Aralığı
1.036,8396 TL - 829,6181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    8.0
  • l1
    60.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Bilyalı Kilit Pimi 6.0 10.0 9.5 303 Stainless Steel

20760656

Fiyat Aralığı
933,2289 TL - 746,5099 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Bilyalı Kilit Pimi 10.0 90.0 12.0 303 Stainless Steel

20760731

Fiyat Aralığı
1.591,1388 TL - 1.272,9843 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    10.0
  • l1
    90.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Bilyalı Kilit Pimi 10.0 120.0 12.0 303 Stainless Steel

20760762

Fiyat Aralığı
1.669,4876 TL - 1.335,59 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    10.0
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Bilyalı Kilit Pimi 5.0 45.0 55 303 Stainless Steel

20760571

Fiyat Aralığı
917,4859 TL - 734,0619 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    5.0
  • l1
    45.0
  • d2
    55
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0