Menü Arama

Bilyeli Transferler - Orta Ağırlıkta Hizmet Tipi

Stokta

Medium Duty Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a large load-bearing ball, which sits upon many small balls encapsulated in a hemispherical cup.

It has a large support area, for greater stability and can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.

  • Material: Zinc, Steel, Stainless Steel
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Çapı Toplam Çap Bilye Genişliği Kafa Yüksekliği Çap Toplam Yükseklik Satın Al
49 Stokta
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
20 Stokta
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
11.9 mm
55.5 mm
57.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
109 Stokta
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
6.3 mm
32.1 mm
32.5 mm
20 Stokta
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
816 Stokta
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
3776 Stokta
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
156 Stokta
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
15.0 mm
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
7650 Stokta
12.7 mm
20.6 mm
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
286 Stokta
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
37 Stokta
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
  • / 2
Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

550978


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Gövde Çapı
    32.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    30.2 mm
Bilyeli Transfer 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

551043


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    39.7 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    140.0 kg
  • Gövde Çapı
    69.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.9 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

550986


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    38.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

550979


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Gövde Çapı
    32.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    30.2 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

550987


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    44.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
Bilyeli Transfer 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

551044


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    39.7 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    140.0 kg
  • Gövde Çapı
    69.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.9 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zinc

551055


Stok Seviyeleri
109 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    8301300000
Bilyeli Transfer 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

551023


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    39.7 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    140.0 kg
  • Gövde Çapı
    55.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    54.8 mm
Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

551045


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Gövde Çapı
    38.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

551047


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    250.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    250. kg
  • Gövde Çapı
    44.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

551025


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Gövde Çapı
    32.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    30.2 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

550980


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    39.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    39.7 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

550988


Stok Seviyeleri
816 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    44.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

550984


Stok Seviyeleri
3776 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    39.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    39.7 mm
Bilyeli Transfer 55.2 mm (H) 32.1 mm

550976


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Gövde Çapı
    32.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    30.2 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

550985


Stok Seviyeleri
156 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    38.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
Bilyeli Transfer 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

550997


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    7.9 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    15.0 kg
  • Gövde Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.5 mm
Bilyeli Transfer 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

551046


Stok Seviyeleri
7650 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    12.7 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    35.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    35.0 kg
  • Gövde Çapı
    20.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

550977


Stok Seviyeleri
286 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    19.0 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    20.0 kg
  • Gövde Çapı
    32.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    30.2 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

551022


Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    39.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    39.7 mm