Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | Kafanın Altında Uzunluk | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775219 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
|||
| 71383 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 75222 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| 2751768 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 18829 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 3100560 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 1420 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 1007 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 72000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 138800 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
| 635180 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 92142 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 8252 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 59520 Stokta |
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 13736 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 170962 Stokta |
0.055 in
1.4 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin