Spring Loaded Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It reduces the damage caused by shock loads and allows for dimensional changes due to temperature fluctuations and self adjusting to distribute loads evenly.
It is suitable for applications including shears, presses and moulding machines. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Çapı | Gövde Yüksekliği | Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | Gövde Çapı | Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
2.098 in
53.3 mm
|
35.0 kg
35.0 kg
|
1.752 in
44.5 mm
|
77.2 lbs
35.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.0 kg
10.0 kg
|
1.437 in
36.5 mm
|
22 lbs
10.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin