Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,7448 TL - 7,3808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
2,8007 TL - 4,3567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
3,1302 TL - 4,8693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
4,7448 TL - 7,3808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
||
27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
3,1302 TL - 4,8693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
18,4522 TL - 20,5024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
36,2454 TL - 56,3818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
59,3107 TL - 92,2611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
36,2454 TL - 40,2727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.535 in
39.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,1302 TL - 3,4781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 1/2"
|
1.161 in
29.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
13,8721 TL - 21,5788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 3/4"
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
85,671 TL - 95,19 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
2,0758 TL - 3,2291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
5,2081 TL - 8,1015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin