Continuous plastic hinges are available which can be fixed with rivets, screws, nails or clamps. They have a strong chemical resistance to oil, solvents and sea water and a tensile resistance of 180N/cm. They boast a wide temperature range and are supplied in 15.25 rolls with 3 different colour options available
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Toplam Kalınlık | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 Stokta |
50.197 ft
15.3 m
|
Gri
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.197 ft
15.3 m
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 306 Stokta |
50.197 ft
15.3 m
|
Beyaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.197 ft
15.3 m
|
Gri
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
| 7 Stokta |
100.066 ft
30.5 m
|
Doğal renk
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.197 ft
15.3 m
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.197 ft
15.3 m
|
Beyaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.197 ft
15.3 m
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.197 ft
15.3 m
|
Beyaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.197 ft
15.3 m
|
Gri
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin