Menü Arama

Çift Eksenli Tork Menteşeleri

Stokta

These Dual Axis Torque Hinges are made from Stainless Steel and are ideal for use as pivoting monitor mounts. The fixed torque value allows the hinge to swivel in a smooth and controlled fashion in either direction.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Toplam Genişlik Tam Malzeme Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
30.0 mm
Stainless Steel
1008 Stokta
50.0 mm
76.0 mm
Stainless Steel
Tork Menteşe 60.0 mm 30.0 mm 303 Stainless Steel

550070


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Montaj Deliği Biçimi
    Round
  • Montaj Deliği Sayısı
    8
Tork Menteşe 50.0 mm 76.0 mm 303 Stainless Steel

550069


Stok Seviyeleri
1008 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    76.0 mm
  • Montaj Deliği Biçimi
    Round
  • Montaj Deliği Sayısı
    8