Menü Arama

Compression Springs

Stokta

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
341 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yay Oranı Toplam Uzunluk Yükleme Uzunluğunda Yük Tel Çapı Yaklaşık Yekpare Yükseklik Dış Çap Tam Malzeme Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.57 Nmm
57.15 mm
64.01 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.86 Nmm
22.35 mm
11.65 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.95 Nmm
12.7 mm
39.59 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.64 Nmm
44.45 mm
64.01 N
1.1 mm
26.4 mm
6.1 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.94 Nmm
25.4 mm
63.03 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
Carbon Steel
8640 Stokta
3.68 Nmm
15.75 mm
34.70 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.03 Nmm
57.15 mm
34.70 N
1.1 mm
12.8 mm
12.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.98 Nmm
25.4 mm
102.31 N
1.6 mm
12.3 mm
12.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.48 Nmm
69.85 mm
102.31 N
1.6 mm
29.9 mm
12.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.24 Nmm
35.05 mm
26.69 N
1.1 mm
7.8 mm
15.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.63 Nmm
9.65 mm
7.83 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.56 Nmm
25.4 mm
7.83 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.88 Nmm
11.18 mm
5.69 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.37 Nmm
25.4 mm
5.69 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.37 Nmm
11.18 mm
7.83 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.51 Nmm
20.57 mm
64.01 N
1.1 mm
13.3 mm
6.1 mm
Carbon Steel
60 Stokta
1.63 Nmm
44.45 mm
39.59 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
Carbon Steel
66 Stokta
1.07 Nmm
19.1 mm
11.65 N
0.7 mm
3.6 mm
9.1 mm
Carbon Steel
  • / 18
Sıkıştırmalı Yay 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

1217037


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    7.83 N
  • Yüklü Uzunluk
    6.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    4.6 mm
Sıkıştırmalı Yay 4.6 mm 14.22 mm 1.00 Nmm

1217038


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    7.83 N
  • Yüklü Uzunluk
    6.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    4.6 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 57.15 mm 3.57 Nmm

1217081


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    33.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    39.2 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 22.35 mm 0.86 Nmm

1217089


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    11.65 N
  • Yüklü Uzunluk
    8.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 12.7 mm 5.95 Nmm

1217097


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.8 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    39.59 N
  • Yüklü Uzunluk
    6.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 44.45 mm 4.64 Nmm

1217079


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    26.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    30.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 25.4 mm 5.94 Nmm

1217113


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    11.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    63.03 N
  • Yüklü Uzunluk
    14.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 15.75 mm 3.68 Nmm

1217121


Stok Seviyeleri
8640 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    6.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 57.15 mm 1.03 Nmm

1217129


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    12.8 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    34.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    23.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 25.4 mm 9.98 Nmm

1217137


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    12.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    15.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 69.85 mm 3.48 Nmm

1217145


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    29.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    102.31 N
  • Yüklü Uzunluk
    40.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 35.05 mm 1.24 Nmm

1217153


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    7.8 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    13.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 4.6 mm 9.65 mm 1.63 Nmm

1217035


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.0 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    7.83 N
  • Yüklü Uzunluk
    4.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    4.6 mm
Sıkıştırmalı Yay 4.6 mm 25.4 mm 0.56 Nmm

1217043


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    6.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    7.83 N
  • Yüklü Uzunluk
    11.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    4.6 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 11.18 mm 0.88 Nmm

1217051


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    2.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    5.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    4.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 25.4 mm 0.37 Nmm

1217059


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    5.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    9.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 4.6 mm 11.18 mm 1.37 Nmm

1217036


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    7.83 N
  • Yüklü Uzunluk
    5.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    4.6 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 20.57 mm 10.51 Nmm

1217071


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    13.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    64.01 N
  • Yüklü Uzunluk
    14.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 44.45 mm 1.63 Nmm

1217105


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    12.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    39.59 N
  • Yüklü Uzunluk
    20.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 19.1 mm 1.07 Nmm

1217087


Stok Seviyeleri
66 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    11.65 N
  • Yüklü Uzunluk
    8.2 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm