Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yay Oranı | Toplam Uzunluk | Yükleme Uzunluğunda Yük | Tel Çapı | Yaklaşık Yekpare Yükseklik | Dış Çap | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.89 Nmm
4.89 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.63 Nmm
1.63 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.56 Nmm
0.56 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.21 Nmm
0.21 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.21 Nmm
11.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.28 Nmm
2.28 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.38 Nmm
13.38 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.34 Nmm
5.34 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.57 Nmm
6.57 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.44 Nmm
1.44 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.21 Nmm
8.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.22 Nmm
2.22 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbon Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.49 Nmm
0.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbon Steel
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin