Menü Arama

Compression Springs

Stokta

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
341 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yay Oranı Toplam Uzunluk Yükleme Uzunluğunda Yük Tel Çapı Yaklaşık Yekpare Yükseklik Dış Çap Tam Malzeme Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.17 Nmm
31.75 mm
22.23 N
1.1 mm
7.4 mm
15.2 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.44 Nmm
88.9 mm
22.23 N
1.1 mm
16.7 mm
15.2 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.73 Nmm
50.8 mm
121.13 N
2.1 mm
23.4 mm
15.2 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.71 Nmm
101.6 mm
121.13 N
2.1 mm
42.1 mm
15.2 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.25 Nmm
57.15 mm
106.42 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.08 Nmm
12.7 mm
28.91 N
1.1 mm
4.2 mm
12.2 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.98 Nmm
50.8 mm
28.91 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
302 Stainless Steel
12420 Stokta
9.63 Nmm
22.35 mm
85.22 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.83 Nmm
20.57 mm
9.70 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.04 Nmm
25.4 mm
167.96 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.02 Nmm
50.8 mm
26.69 N
1.1 mm
10.2 mm
15.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.54 Nmm
22.35 mm
6.52 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.78 Nmm
101.6 mm
127.75 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.33 Nmm
57.15 mm
201.63 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.36 Nmm
9.65 mm
6.52 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.35 Nmm
22.35 mm
4.74 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
302 Stainless Steel
59246 Stokta
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.71 Nmm
14.22 mm
53.32 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.01 Nmm
25.4 mm
53.32 N
1.1 mm
16.0 mm
6.1 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.08 Nmm
63.5 mm
121.13 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
302 Stainless Steel
  • / 18
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 31.75 mm 1.17 Nmm

1217323


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    7.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    22.23 N
  • Yüklü Uzunluk
    12.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 88.9 mm 0.44 Nmm

1217332


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    16.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    22.23 N
  • Yüklü Uzunluk
    38.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 50.8 mm 7.73 Nmm

1217340


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    23.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    121.13 N
  • Yüklü Uzunluk
    35.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 101.6 mm 3.71 Nmm

1217348


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    42.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    121.13 N
  • Yüklü Uzunluk
    68.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 18.3 mm 57.15 mm 4.25 Nmm

1217356


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    22.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    106.42 N
  • Yüklü Uzunluk
    32.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    18.3 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 12.7 mm 4.08 Nmm

1217291


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.2 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    28.91 N
  • Yüklü Uzunluk
    5.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 50.8 mm 0.98 Nmm

1217299


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    11.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    28.91 N
  • Yüklü Uzunluk
    21.2 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 12.2 mm 22.35 mm 9.63 Nmm

1217307


Stok Seviyeleri
12420 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    11.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    85.22 N
  • Yüklü Uzunluk
    13.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    12.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 20.57 mm 0.83 Nmm

1217259


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.8 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    8.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 18.3 mm 25.4 mm 24.04 Nmm

1217364


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    14.8 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    167.96 N
  • Yüklü Uzunluk
    18.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    18.3 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 50.8 mm 1.02 Nmm

1217156


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    10.2 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    24.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 4.6 mm 22.35 mm 0.54 Nmm

1217213


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    5.8 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    6.52 N
  • Yüklü Uzunluk
    10.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    4.6 mm
Sıkıştırmalı Yay 18.3 mm 101.6 mm 2.78 Nmm

1217190


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    37.0 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    127.75 N
  • Yüklü Uzunluk
    55.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    18.3 mm
Sıkıştırmalı Yay 18.3 mm 57.15 mm 11.33 Nmm

1217198


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    26.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    201.63 N
  • Yüklü Uzunluk
    39.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    18.3 mm
Sıkıştırmalı Yay 4.6 mm 9.65 mm 1.36 Nmm

1217206


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.0 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    6.52 N
  • Yüklü Uzunluk
    4.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    4.6 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 22.35 mm 0.35 Nmm

1217229


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.0 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    4.74 N
  • Yüklü Uzunluk
    8.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

1217230


Stok Seviyeleri
59246 Stokta
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    4.74 N
  • Yüklü Uzunluk
    9.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 14.22 mm 13.71 Nmm

1217238


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    9.5 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    53.32 N
  • Yüklü Uzunluk
    10.3 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 25.4 mm 7.01 Nmm

1217245


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    16.0 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    53.32 N
  • Yüklü Uzunluk
    17.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 63.5 mm 6.08 Nmm

1217342


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    28.0 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    121.13 N
  • Yüklü Uzunluk
    43.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm