Menü Arama

Compression Springs

Stokta

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
341 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yay Oranı Toplam Uzunluk Yükleme Uzunluğunda Yük Tel Çapı Yaklaşık Yekpare Yükseklik Dış Çap Tam Malzeme Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.67 Nmm
63.5 mm
53.32 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.47 Nmm
25.4 mm
6.52 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.73 Nmm
11.18 mm
4.74 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.52 Nmm
14.22 mm
32.98 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.17 Nmm
44.45 mm
26.69 N
1.1 mm
9.3 mm
15.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.00 Nmm
19.1 mm
145.41 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.30 Nmm
63.5 mm
145.41 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.83 Nmm
22.35 mm
127.75 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.12 Nmm
69.85 mm
127.75 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.83 Nmm
38.1 mm
201.63 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.13 Nmm
101.6 mm
201.63 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
Carbon Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.67 Nmm
17.53 mm
6.52 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.39 Nmm
6.35 mm
4.74 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.41 Nmm
19.1 mm
4.74 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.02 Nmm
9.65 mm
53.32 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.17 Nmm
22.35 mm
53.32 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.36 Nmm
50.8 mm
53.32 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.83 Nmm
20.57 mm
9.70 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.31 Nmm
50.8 mm
9.70 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
302 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.53 Nmm
38.1 mm
32.98 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
302 Stainless Steel
  • / 18
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 63.5 mm 2.67 Nmm

1217253


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    36.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    53.32 N
  • Yüklü Uzunluk
    43.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 4.6 mm 25.4 mm 0.47 Nmm

1217214


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    6.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    6.52 N
  • Yüklü Uzunluk
    11.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    4.6 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 11.18 mm 0.73 Nmm

1217222


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    2.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    4.74 N
  • Yüklü Uzunluk
    4.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 14.22 mm 4.52 Nmm

1217269


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    5.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    32.98 N
  • Yüklü Uzunluk
    6.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 44.45 mm 1.17 Nmm

1217155


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    9.3 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    26.69 N
  • Yüklü Uzunluk
    21.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 19.1 mm 29.00 Nmm

1217163


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    11.7 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    145.41 N
  • Yüklü Uzunluk
    14.1 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 15.2 mm 63.5 mm 7.30 Nmm

1217171


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    28.0 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    145.41 N
  • Yüklü Uzunluk
    43.6 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    15.2 mm
Sıkıştırmalı Yay 18.3 mm 22.35 mm 14.83 Nmm

1217179


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    11.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    127.75 N
  • Yüklü Uzunluk
    13.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    18.3 mm
Sıkıştırmalı Yay 18.3 mm 69.85 mm 4.12 Nmm

1217187


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    26.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    127.75 N
  • Yüklü Uzunluk
    38.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    18.3 mm
Sıkıştırmalı Yay 18.3 mm 38.1 mm 17.83 Nmm

1217195


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    19.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    201.63 N
  • Yüklü Uzunluk
    26.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    18.3 mm
Sıkıştırmalı Yay 18.3 mm 101.6 mm 6.13 Nmm

1217203


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    42.4 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    201.63 N
  • Yüklü Uzunluk
    68.7 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    120 °C
  • Dış Çap
    18.3 mm
Sıkıştırmalı Yay 4.6 mm 17.53 mm 0.67 Nmm

1217211


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    4.8 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    6.52 N
  • Yüklü Uzunluk
    7.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    4.6 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 6.35 mm 1.39 Nmm

1217219


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    2.0 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    4.74 N
  • Yüklü Uzunluk
    2.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 19.1 mm 0.41 Nmm

1217227


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    4.74 N
  • Yüklü Uzunluk
    7.4 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 9.65 mm 22.02 Nmm

1217235


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    6.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    53.32 N
  • Yüklü Uzunluk
    7.2 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 22.35 mm 8.17 Nmm

1217243


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    14.1 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    53.32 N
  • Yüklü Uzunluk
    15.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 6.1 mm 50.8 mm 3.36 Nmm

1217251


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    29.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    53.32 N
  • Yüklü Uzunluk
    34.9 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    6.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 20.57 mm 0.83 Nmm

1217259


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    3.8 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    8.8 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 9.1 mm 50.8 mm 0.31 Nmm

1217267


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    7.6 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.70 N
  • Yüklü Uzunluk
    21.2 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    9.1 mm
Sıkıştırmalı Yay 10.7 mm 38.1 mm 1.53 Nmm

1217275


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yaklaşık Yekpare Yükseklik
    10.9 mm
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    32.98 N
  • Yüklü Uzunluk
    16.5 mm
  • Azami Uygulama Isısı
    230 °C
  • Dış Çap
    10.7 mm