Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek çift yönlü sızdırmazlık sağlar.
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen parça arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.
-100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir. Dahili Sızdırmazlık Somunları, dolaplar gibi uygulamalarda ve otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0179
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | Malzeme | A/F | d1 | h1 | d2 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 Stokta |
5.0
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
|||
| 17 Stokta |
6.5
|
316 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
15.0
|
8.5
|
|||
| 66 Stokta |
4.0
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
|||
| 14 Stokta |
10.0
|
303 Stainless Steel
|
19.0
|
M12
|
22.0
|
12.85
|
|||
| 178 Stokta |
8.0
|
316 Stainless Steel
|
17.0
|
M10
|
18.0
|
10.6
|
|||
| 15 Stokta |
4.0
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
|||
| 72 Stokta |
5.0
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
|||
| 17 Stokta |
5.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
|||
| 72 Stokta |
10.0
|
316 Stainless Steel
|
19.0
|
M12
|
22.0
|
12.85
|
|||
| 179 Stokta |
2.4
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
|||
| 79 Stokta |
6.5
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
15.0
|
8.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.2
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
|||
| 5 Stokta |
13.0
|
303 Stainless Steel
|
24.0
|
M16
|
28.0
|
17.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.2
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
316 Stainless Steel
|
24.0
|
M16
|
28.0
|
17.5
|
|||
| 69 Stokta |
3.2
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
|||
| 15 Stokta |
8.0
|
303 Stainless Steel
|
17.0
|
M10
|
18.0
|
10.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.4
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin