Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Maksimum Çalışma Bükülmesi | Yay Oranı | Renk | Delik Çapı | Azami Bükülme | Azami Güç | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
46.0 Nmm
46.0 Nmm
|
Mavi
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
5608.0 N
5608.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.803 in
71.2 mm
|
111.1 Nmm
111.1 Nmm
|
Mavi
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.059 in
77.7 mm
|
8629.0 N
8629.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.52 in
13.2 mm
|
14.5 Nmm
14.5 Nmm
|
Kırmızı
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
288.0 N
288.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.606 in
40.8 mm
|
210.8 Nmm
210.8 Nmm
|
Mavi
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.768 in
44.9 mm
|
9464.0 N
9464.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
64.1 Nmm
64.1 Nmm
|
Mavi
|
2.48 in
63.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
8850.0 N
8850.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.602 in
91.5 mm
|
1.9 Nmm
1.9 Nmm
|
Kırmızı
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.295 in
134.5 mm
|
260.0 N
260.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
48.4 Nmm
48.4 Nmm
|
Kırmızı
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.654 in
92.8 mm
|
4491.0 N
4491.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.346 in
34.2 mm
|
70.6 Nmm
70.6 Nmm
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
2958.0 N
2958.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.52 in
13.2 mm
|
313.0 Nmm
313.0 Nmm
|
Kırmızı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4664.0 N
4664.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.378 in
9.6 mm
|
280.7 Nmm
280.7 Nmm
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3088.0 N
3088.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.602 in
15.3 mm
|
163.1 Nmm
163.1 Nmm
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
2919.0 N
2919.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.795 in
45.6 mm
|
53.1 Nmm
53.1 Nmm
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
2955.0 N
2955.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
137.4 Nmm
137.4 Nmm
|
Kırmızı
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
6390.0 N
6390.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.358 in
34.5 mm
|
370.0 Nmm
370.0 Nmm
|
Kırmızı
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
13875.0 N
13875.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
123.4 Nmm
123.4 Nmm
|
Kırmızı
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
6554.0 N
6554.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.051 in
26.7 mm
|
276.8 Nmm
276.8 Nmm
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
8720.0 N
8720.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.795 in
45.6 mm
|
114.4 Nmm
114.4 Nmm
|
Kırmızı
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
6416.0 N
6416.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.449 in
11.4 mm
|
219.5 Nmm
219.5 Nmm
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
2765.0 N
2765.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
300.1 Nmm
300.1 Nmm
|
Kırmızı
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
6961.0 N
6961.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.398 in
60.9 mm
|
84.7 Nmm
84.7 Nmm
|
Kırmızı
|
1.575 in
40.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
6456.0 N
6456.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin