Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black PE

Yiv tasarımlı dikdörtgen eklenti. Dikdörtgen boruların en yaygın boy ve kalibreleri için uygundur. Zarif bir görünüm sunarken tüpün iç kısmını kir ve diğer kirleticilerin girmesine karşı korur.
Ürün kodu:

111555

3600 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 187,2782 TL
50 - 99 107,0161 TL
100 + 76,44 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.872,78 TL

10 x 187,2782 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 120.0 mm
B 60.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Tip 1
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Black
Bitir Eroded
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin