Menü Arama

Dikdörtgen borular için tapalar

Stokta

Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.

Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.

Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.

  • Sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir.
  • Düzgün ve tertipli bir görünüm verir.
  • Yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
350 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu B T2 Renk A Malzeme T1 Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
1.0 mm
Siyah
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
75900 Stokta
10.0 mm
1.5 mm
Siyah
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
2.0 mm
Beyaz
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
1.0 mm
Siyah
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
34000 Stokta
40.0 mm
2.0 mm
Siyah
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
1.0 mm
Gri
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
15200 Stokta
30.0 mm
1.0 mm
Gri
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
1.0 mm
Gri
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
11900 Stokta
15.0 mm
1.0 mm
Gri
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
8500 Stokta
30.0 mm
1.0 mm
Gri
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
9500 Stokta
40.0 mm
2.0 mm
Gri
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
6000 Stokta
20.0 mm
1.0 mm
Gri
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
1.0 mm
Beyaz
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
1.0 mm
Siyah
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
1.0 mm
Siyah
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
11400 Stokta
19.1 mm
1.0 mm
Gri
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
11400 Stokta
25.0 mm
3.0 mm
Siyah
60.0 mm
LDPE
4.5 mm
99225 Stokta
20.0 mm
1.0 mm
Siyah
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
8100 Stokta
38.1 mm
2.0 mm
Siyah
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
11900 Stokta
38.1 mm
2.0 mm
Beyaz
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
  • / 18
Dikdörtgen Boru Eklentisi 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Siyah LDPE

111548


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Siyah PE

057251069903


Stok Seviyeleri
75900 Stokta
Özellikler
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rectangular Boru Eklentisi 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Beyaz LDPE - PIR

111403


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Siyah PE

460726


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Siyah LDPE

111368


Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE - PIR

111449


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE - PIR

111434


Stok Seviyeleri
15200 Stokta
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE - PIR

111466


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE - PIR

111442


Stok Seviyeleri
11900 Stokta
Özellikler
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE - PIR

111468


Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 60.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Gri LDPE - PIR

111419


Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE - PIR

111429


Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Beyaz LDPE - PIR

111383


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Siyah PE

111509


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Siyah PE

111511


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 38.1 mm 19.1 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE - PIR

111428


Stok Seviyeleri
11400 Stokta
Özellikler
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Siyah LDPE

18422


Stok Seviyeleri
11400 Stokta
Özellikler
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Siyah PE

460722


Stok Seviyeleri
99225 Stokta
Özellikler
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Siyah LDPE - PIR

199238


Stok Seviyeleri
8100 Stokta
Özellikler
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Beyaz LDPE - PIR

111628


Stok Seviyeleri
11900 Stokta
Özellikler
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm