Menü Arama

Doğrusal Taşıyıcılar - Kapalı

Stokta

Doğrusal Burç Taşıyıcılar, doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır. Taşıyıcı, uygulamanın hareketli parçasına monte edilirken bu gövde kolay bir çözüm sunar.

Alüminyum gövde yükü taşır, burcun içindeki sertleştirilmiş çelik bilyeler ise yükü alır ve harekete imkan verir. Sadece sertleştirilmiş doğrusal şaftlarla kullanılır.

20C ile +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bununla birlikte, uç contası olmadan +120C sıcaklığa dayanıklı çelik bilye tutucuları da sağlanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Ağırlığı taşır, yükü alır ve harekete imkan verir.
Seri Kodu: SRL1751, SRL1750

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
54 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 tol H6 h1 Ball Cage Material d3 l1 Taşıma Biçimi d2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
22.0
Stainless
3.4
14.4
Short
M4x8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Short
M4x8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
51.5
Stainless
6.8
40.3
Short
M8x18
9 Stokta
25.0
51.5
Stainless
6.8
67.0
Normal
M8x18
11 Stokta
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Long
M5x12
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
38.5
Stainless
4.3
89.0
Long
M5x12
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Long
M6x12
14 Stokta
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Short
M5x12
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Long
M6x12
22 Stokta
16.0
38.5
Stainless
4.3
44.0
Normal
M5x12
2 Stokta
50.0
102.0
Resin
8.6
230.0
Long
M10x25
8 Stokta
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Standard
M6x12
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0
41.0
Stainless
5.2
106.0
Long
M6x12
21 Stokta
30.0
59.5
Resin
6.8
48.4
Short
M8x18
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Short
M8x18
6 Stokta
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Short
M6x12
20 Stokta
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Long
M8x18
18 Stokta
12.0
30.0
Stainless
4.3
20.3
Short
M5x10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Short
M5x10
11 Stokta
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Long
M4x8
  • / 3
Çizgisel Taşıyıcı 14.4 M4x8 34.0 Alüminyum

20263034


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Çizgisel Taşıyıcı 14.4 M4x8 34.0 Alüminyum

20262938


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Çizgisel Taşıyıcı 40.3 M8x18 76.0 Alüminyum

20263065


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.3
  • d2
    M8x18
Çizgisel Taşıyıcı 67.0 M8x18 76.0 Alüminyum

20262822


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Normal
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Çizgisel Taşıyıcı 89.0 M5x12 50.0 Alüminyum

20263669


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Long
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Çizgisel Taşıyıcı 89.0 M5x12 50.0 Alüminyum

20262884


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Long
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Çizgisel Taşıyıcı 106.0 M6x12 54.0 Alüminyum

20262983


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Long
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Çizgisel Taşıyıcı 22.3 M5x12 50.0 Alüminyum

20262990


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Çizgisel Taşıyıcı 106.0 M6x12 54.0 Alüminyum

20262853


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Long
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Çizgisel Taşıyıcı 44.0 M5x12 50.0 Alüminyum

20262761


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Normal
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Çizgisel Taşıyıcı 230.0 M10x25 122.0 Alüminyum

20263119


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Long
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    230.0
  • d2
    M10x25
Çizgisel Taşıyıcı 53.0 M6x12 54.0 Alüminyum

20262778


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Standard
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Çizgisel Taşıyıcı 106.0 M6x12 54.0 Alüminyum

20262969


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Long
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Çizgisel Taşıyıcı 48.4 M8x18 78.0 Alüminyum

20263171


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    48.4
  • d2
    M8x18
Çizgisel Taşıyıcı 40.4 M8x18 76.0 Alüminyum

20263058


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Çizgisel Taşıyıcı 28.3 M6x12 54.0 Alüminyum

20263164


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Çizgisel Taşıyıcı 136.0 M8x18 76.0 Alüminyum

20262846


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Long
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Çizgisel Taşıyıcı 20.3 M5x10 44.0 Alüminyum

20263027


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Çizgisel Taşıyıcı 20.3 M5x10 44.0 Alüminyum

20263003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Short
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Çizgisel Taşıyıcı 58.0 M4X8 34.0 Alüminyum

20262891


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Long
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8