Menü Arama

Endeks Pistonuları - Mil Hareketli

Stokta

Our Cam Plungers are supplied in either stainless steel or burnished steel. The Cam Plungers are offered in a variety of plunger diameters.

Series Code :SR5410

Seri Kodu: SR5410 ,SR6568, SR6572

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
35 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Burun Projeksiyon Kulp Uzunluğu Toplam Uzunluk Bitir Burun Çapı Satın Al
170 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
8.0 mm
90 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
8.0 mm
4860 Stokta
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zinc Plated
4.0 mm
5523 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
12.0 mm
1029 Stokta
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
48 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
8.0 mm
51 Stokta
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Matt
8.0 mm
8 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
8.0 mm
25 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
12.0 mm
125 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zinc Plated
14.0 mm
231 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
14.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
493 Stokta
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Zinc Plated
6.0 mm
100 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
14.0 mm
26 Stokta
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Zinc Plated
10.0 mm
2349 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
608 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
10.0 mm
65 Stokta
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
5 Stokta
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textured
12.0 mm
  • / 2
Endeks Pistonu 37.0 mm 8.0 mm PA Black

1220947


Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    8.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    14.0 mm
Endeks Pistonu 8.0 mm PA Black

1220955


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    48.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    8.0 mm
Endeks Pistonu M12 x 1.5 PA;Steel Black

1220845


Stok Seviyeleri
4860 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    22.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    25.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    8.0 N
  • Burun Çapı
    4.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    8.0 mm
Endeks Pistonu 12.0 mm PA Black

1220950


Stok Seviyeleri
5523 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    48.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    12.0 mm
Endeks Pistonu M20 x 1.5 Stainless Steel Gri

491243


Stok Seviyeleri
1029 Stokta
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    51.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    69.0 mm
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    7318190090
Endeks Pistonu 37.0 mm 8.0 mm PA Black

1220946


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    8.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    14.0 mm
Endeks Pistonu M16 PA;Steel Black

1220849


Stok Seviyeleri
51 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    30.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    30.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    11.0 N
  • Burun Çapı
    8.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    10.0 mm
Endeks Pistonu 8.0 mm PA Black

1220954


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    48.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    8.0 mm
Endeks Pistonu 12.0 mm PA Black

1220942


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    12.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    14.0 mm
Endeks Pistonu 14.0 mm PA Black

1220938


Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    20.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    14.0 mm
Endeks Pistonu 14.0 mm PA Black

1220953


Stok Seviyeleri
231 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    48.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    14.0 mm
Endeks Pistonu M20 x 1.5 Stainless Steel Gri

491242


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    51.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    69.0 mm
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    7326909890
Endeks Pistonu M16 x 1.5 PA;Steel Black

1220848


Stok Seviyeleri
493 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    30.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    30.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    11.0 N
  • Burun Çapı
    6.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    10.0 mm
Endeks Pistonu 37.0 mm 14.0 mm PA Black

1220945


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    14.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    14.0 mm
Endeks Pistonu M20 x 1.5 PA;Steel Black

1220843


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    56.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    20.0 N
  • Burun Çapı
    10.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    12.0 mm
Endeks Pistonu 37.0 mm 10.0 mm PA Black

1220940


Stok Seviyeleri
2349 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    10.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    14.0 mm
Endeks Pistonu 10.0 mm PA Black

1220936


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Genişliği
    20.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    10.0 mm
Endeks Pistonu 10.0 mm PA Black

1220948


Stok Seviyeleri
608 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    48.0 mm
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    10.0 mm
Endeks Pistonu M12 x 1.5 PA;Steel Black

1220846


Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    22.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    25.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    8.0 N
  • Burun Çapı
    5.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    8.0 mm
Endeks Pistonu 12.0 mm PA Black

1220943


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Nihai Uç Kuvveti
    55.0 N
  • Kulp Uzunluğu
    37.0 mm
  • Başlangıç Uç Kuvveti
    16.0 N
  • Burun Çapı
    12.0 mm
  • Burun Projeksiyon
    14.0 mm