Menü Arama

Endüstriyel Tekerlekler

Stokta

Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Series Code :SR5616

Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
155 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Kaster Tipi Yük Kapasitesi Satın Al
1173 Stokta
125.0 mm
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
120.0 kg
756 Stokta
100.0 mm
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
120.0 kg
72 Stokta
75.0 mm
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
60.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0 mm
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
80.0 kg
107 Stokta
50.0 mm
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
55.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
60.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
60.0 kg
672 Stokta
100.0 mm
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
80.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
100.0 kg
2040 Stokta
100.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
70.0 kg
491130 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
200.0 mm
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
28 Stokta
100.0 mm
Cıvata Delikli Tekerlek
80.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
912 Stokta
125.0 mm
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
150 Stokta
100.0 mm
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
17 Stokta
100.0 mm
Dişli Milli Tekerlek
120.0 kg
12 Stokta
150.0 mm
Döner Plakalı Tekerlek
130.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
150.0 mm
Sabit Plakalı Tekerlek
140.0 kg
72 Stokta
150.0 mm
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
175.0 mm
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
  • / 8
Kaster 125.0 mm 120.0 kg Cıvata Deliği White

494778


Stok Seviyeleri
1173 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    PA
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Beyaz
  • Kaster Tipi
    Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Cıvata Deliği
Kaster 100.0 mm 120.0 kg Cıvata Deliği White

494777


Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    PA
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Beyaz
  • Kaster Tipi
    Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Cıvata Deliği
Kaster 75.0 mm 60.0 kg Cıvata Deliği White

491003


Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    PA
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Beyaz
  • Kaster Tipi
    Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Cıvata Deliği
Kaster 125.0 mm 80.0 kg Cıvata Deliği White

491006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    PA
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Beyaz
  • Kaster Tipi
    Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Cıvata Deliği
Kaster 50.0 mm 55.0 kg Cıvata Deliği White

491001


Stok Seviyeleri
107 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    PA
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Beyaz
  • Kaster Tipi
    Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Cıvata Deliği
Kaster 60.0 mm 60.0 kg Cıvata Deliği White

491002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    PA
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Beyaz
  • Kaster Tipi
    Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Cıvata Deliği
Kaster 80.0 mm 60.0 kg Cıvata Deliği White

491004


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    PA
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Beyaz
  • Kaster Tipi
    Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Cıvata Deliği
Kaster 100.0 mm 80.0 kg Cıvata Deliği White

491005


Stok Seviyeleri
672 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    PA
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Beyaz
  • Kaster Tipi
    Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Cıvata Deliği
Kaster 80.0 mm 100.0 kg Cıvata Deliği White

494776


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    PA
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Beyaz
  • Kaster Tipi
    Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Cıvata Deliği
Kaster 100.0 mm 70.0 kg Vidalı Montaj Black

491081


Stok Seviyeleri
2040 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    Plastik
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Kaster Tipi
    Döner Plakalı Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Kaster 200.0 mm 700.0 kg Vidalı Montaj 132.0 mm Red

491130


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    Cast Iron
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Kırmızı
  • Kaster Tipi
    Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Kaster Tekerlek 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Plastik

494495


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    Plastik
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Gri
  • Kaster Tipi
    Cıvata Delikli Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Cıvata Deliği
Kaster 80.0 mm 160.0 kg Vidalı Montaj 100.0 mm Red

494787


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    Cast Iron
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Kırmızı
  • Kaster Tipi
    Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Kaster 125.0 mm 300.0 kg Vidalı Montaj 100.0 mm Red

494789


Stok Seviyeleri
912 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    Cast Iron
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Kırmızı
  • Kaster Tipi
    Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Kaster 100.0 mm 225.0 kg Vidalı Montaj 100.0 mm Red

494788


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    Cast Iron
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Kırmızı
  • Kaster Tipi
    Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Kaster Tekerlek 100.0 mm (DIA) 40.0 mm (W) Nylon

497968


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    Nylon
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Beyaz
  • Kaster Tipi
    Dişli Milli Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Threaded Stem
Kaster 150.0 mm 130.0 kg Vidalı Montaj Black

499815


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    Plastik
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Kaster Tipi
    Döner Plakalı Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Sabit Plakalı Tekerlek 150.0 mm 40.0 mm Black

499817


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    Plastik
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Kaster Tipi
    Sabit Plakalı Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Kaster 150.0 mm 400.0 kg Vidalı Montaj 132.0 mm Red

491128


Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    Cast Iron
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Kırmızı
  • Kaster Tipi
    Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
Kaster 175.0 mm 650.0 kg Vidalı Montaj 132.0 mm Red

491129


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Malzemesi
    Cast Iron
  • Kaster Hazne Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Kırmızı
  • Kaster Tipi
    Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama