T-Nuts are ideal for use with Adjustable Feet, Tilt Glides, Castors and Locking Bolts and other furniture mount applications. The are self-locking to prevent rotation during hand or automated assembly.
These nuts are easy to assemble, simply insert into a pre-drilled hole and tap into place with a hammer.
Available in a choice of thread sizes to suit your application.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Çapı | Tırnak Yüksekliği | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M6
|
0.291 in
7.4 mm
|
|||
| 17000 Stokta |
|
|
M8
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin