Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581,4343 TL - 976,8097 TL | 1173 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 1.827,3261 TL - 1.827,3261 TL | 60 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 1.497,2976 TL - 1.497,2976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 636,0029 TL - 636,0029 TL | 1368 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 919,1499 TL - 919,1499 TL | 186 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 1.497,2976 TL - 1.497,2976 TL | 8 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 288,6143 TL - 484,8719 TL | 2052 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 459,2595 TL - 459,2595 TL | 40 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 414,9948 TL - 697,1913 TL | 1152 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 318,054 TL - 534,3307 TL | 687 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 293,9766 TL - 493,8807 TL | 76 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.854,5258 TL - 1.854,5258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 452,951 TL - 760,9577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 497940 | 463,8857 TL - 779,328 TL | 24 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
| 267,9014 TL - 450,0742 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 174,7496 TL - 238,9987 TL | 312 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 365,8936 TL - 614,7012 TL | 640 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 235,5177 TL - 395,6697 TL | 512 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 403,8498 TL - 678,4676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 199,454 TL - 335,0828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin