Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620,0213 TL - 1.041,6359 TL | 23 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 418,6748 TL - 703,3736 TL | 14 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 235,5177 TL - 395,6697 TL | 595 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 8.436,4756 TL - 10.123,7706 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 437,4951 TL - 734,9918 TL | 64 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3.349,6085 TL - 4.019,5302 TL | 6 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 260,0157 TL - 436,8265 TL | 3330 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 174,9559 TL - 293,926 TL | 811 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 7.093,0783 TL - 8.511,6939 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 454,6332 TL - 763,7839 TL | 12 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 944,6215 TL - 1.322,47 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 2.336,3878 TL - 3.270,9429 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
600.0 kg
600.0 kg
|
||
| 601,1581 TL - 841,6214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.087 in
180.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 176,6383 TL - 296,7523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 358,5337 TL - 602,3365 TL | 1920 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 356,4308 TL - 598,8038 TL | 972 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 340,1337 TL - 571,4247 TL | 33 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1.497,3639 TL - 2.515,5714 TL | 16 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
| 109,6629 TL - 184,2337 TL | 6720 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 7.115,8941 TL - 8.539,0729 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin