Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 458 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
|
|||
| 945 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
|||
| 252 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||
| 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
220.0 kg
220.0 kg
|
|||
| 32 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 24 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 14 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 57 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 1080 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 23 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 33 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| 8 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||
| 33 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
220.0 kg
220.0 kg
|
|||
| 2080 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 35 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin