Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406,6886 TL - 683,2368 TL | 16 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 417,2028 TL - 700,9006 TL | 56 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 429,7147 TL - 721,9206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 292,7149 TL - 292,7149 TL | 4896 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 413,6279 TL - 413,6279 TL | 12 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 577,3338 TL - 969,9208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 417,2028 TL - 700,9006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 852,4276 TL - 852,4276 TL | 300 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 455,0537 TL - 764,4904 TL | 16 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 919,1499 TL - 919,1499 TL | 186 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 414,9948 TL - 697,1913 TL | 1152 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 636,0029 TL - 636,0029 TL | 1368 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 288,6143 TL - 484,8719 TL | 2052 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 497940 | 463,8857 TL - 779,328 TL | 24 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
| 1.497,2976 TL - 1.497,2976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 1.497,2976 TL - 1.497,2976 TL | 8 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
|
||
| 318,054 TL - 534,3307 TL | 687 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 459,2595 TL - 459,2595 TL | 40 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 2.151,3187 TL - 2.151,3187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.89 in
175.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
650.0 kg
650.0 kg
|
||
| 471,6662 TL - 471,6662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin