Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5616
Seri Kodu: SR5616 ,SR5626, SR5693
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365,8936 TL - 614,7012 TL | 640 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 721,3781 TL - 721,3781 TL | 84 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 556,9363 TL - 935,653 TL | 12 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 541,3753 TL - 909,5104 TL | 9 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 267,586 TL - 449,5444 TL | 576 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 3.161,72 TL - 3.794,0641 TL | 12 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 189,6757 TL - 318,6554 TL | 540 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 535,9312 TL - 924,5188 TL | 3435 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 340,5544 TL - 572,1314 TL | 425 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 2.359,2776 TL - 2.831,1331 TL | 2 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 632,3229 TL - 1.062,3026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 4.713,5084 TL - 4.713,5084 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 292,7149 TL - 491,761 TL | 12 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 170,0142 TL - 285,6241 TL | 1502 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 250,2376 TL - 420,3991 TL | 24 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3.669,7654 TL - 4.403,7184 TL | 2 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 129,2193 TL - 217,0885 TL | 48 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 158,659 TL - 266,5472 TL | 4131 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 287,7732 TL - 483,4589 TL | 390 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 253,3918 TL - 425,6983 TL | 52 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin