Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | h | Diş Standardı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,2044 TL - 12,751 TL | 229 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
2,7337 TL - 6,6976 TL | 3000 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
5,7512 TL - 14,0906 TL | 1807 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
7,854 TL - 19,2424 TL | 30 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
2,9965 TL - 7,3416 TL | 4000 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
10,5141 TL - 25,7598 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
3,5748 TL - 8,7583 TL | 100000 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
3,8482 TL - 9,4281 TL | 11500 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
4,09 TL - 10,0205 TL | 84096 Stokta |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
3,396 TL - 8,3203 TL | 1263 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,5654 TL - 6,2854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
4,4055 TL - 10,7934 TL | 192 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
4,0059 TL - 9,8145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
4,4369 TL - 10,8705 TL | 8078 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
4,1636 TL - 10,2008 TL | 5000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
8,2535 TL - 20,2214 TL | 169 Stokta |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
12,3015 TL - 30,1389 TL | 179 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
6,9288 TL - 16,9756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
6,6975 TL - 16,4089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
15,2455 TL - 37,3515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin