Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | h | Diş Standardı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,9301 TL - 36,5788 TL | 25380 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
6,8237 TL - 16,7182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
8,1169 TL - 19,8863 TL | 2500 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
10,6194 TL - 26,0174 TL | 1240 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
8,6111 TL - 21,0973 TL | 2591 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
17,2432 TL - 42,246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
16,8227 TL - 41,2156 TL | 356400 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
18,3998 TL - 45,0795 TL | 59 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
6,6554 TL - 16,3058 TL | 1530 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
9,305 TL - 22,7972 TL | 9000 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
6,4872 TL - 15,8938 TL | 680 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
5,6565 TL - 13,8586 TL | 4500 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
6,0562 TL - 14,8376 TL | 1498 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
6,4767 TL - 15,8679 TL | 2500 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
8,7793 TL - 21,5093 TL | 17 Stokta |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
9,0002 TL - 22,0502 TL | 4569 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
8,0538 TL - 19,732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
6,2453 TL - 15,3013 TL | 5993 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
8,9791 TL - 21,9989 TL | 2230 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
22,2901 TL - 54,6107 TL | 1100 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin