Menü Arama

Fan Ayakları

Stokta

Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.

Series Code :SRRCOFM

Seri Kodu: SRRCOFM

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
50 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Fan Boyutu Montaj Yöntemi Satın Al
77,2277 TL - 85,8083 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
88,8592 TL - 98,7322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
77,2277 TL - 85,8083 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
82,2691 TL - 91,4099 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
86,1818 TL - 95,7575 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ABS
125.0 mm
Klipsli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
%30 Cam Elyaf Poliamid 6.6
60.0 mm
Vida
200 Stokta
%30 Cam Elyaf Poliamid 6.6
92.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
%30 Cam Elyaf Poliamid 6.6
80.0 mm
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
%30 Cam Elyaf Poliamid 6.6
40.0 mm
Vida
540 Stokta
%30 Cam Elyaf Poliamid 6.6
120.0 mm
Vida
  • / 3
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Black

230020300E

Fiyat Aralığı
85,8083 TL - 77,2277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Grey

230020203E

Fiyat Aralığı
98,7322 TL - 88,8592 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Grey

230020100E

Fiyat Aralığı
85,8083 TL - 77,2277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Grey

230020101E

Fiyat Aralığı
91,4099 TL - 82,2691 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Plastic Snap In Fan Guard Clip On 125.0 mm ABS Grey

230020102E

Fiyat Aralığı
95,7575 TL - 86,1818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Biçim
    Square
  • Fan Boyutu
    125.0 mm
Filter Cover 60.0 mm %30 Cam Elyaf Poliamid 6.6 Black

RFC-060-T


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Fan Boyutu
    60.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.5 mm
  • Toplam Genişlik
    65.0 mm
Filter Cover 92.0 mm %30 Cam Elyaf Poliamid 6.6 Black

RFC-092-T


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Fan Boyutu
    92.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.5 mm
  • Toplam Genişlik
    96.9 mm
Filter Cover 80.0 mm %30 Cam Elyaf Poliamid 6.6 Black

RFC-080-T


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Fan Boyutu
    80.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.5 mm
  • Toplam Genişlik
    86.57 mm
Filter Cover 40.0 mm %30 Cam Elyaf Poliamid 6.6 Black

RFC-040-T


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Fan Boyutu
    40.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    8.3 mm
  • Toplam Genişlik
    46.7 mm
Filter Cover 120.0 mm %30 Cam Elyaf Poliamid 6.6 Black

RFC-120-T


Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Fan Boyutu
    120.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    12.6 mm
  • Toplam Genişlik
    126.0 mm