Menü Arama

Ferrite Toolbox

Stokta

Our ferrite toolboxes are kits that include 30 different product patterns used to decrease interference in electronic and electrical systems. These toolboxes include ferrite rings, ferrite cores for cables, and ferrite beads, enabling the rapid and effective treatment of electromagnetic interference. Ferrites reduce high-frequency noise, avoid signal deterioration, and ensure the smooth operation of sensitive equipment.

Used in industries such as telecommunications, automotive, aerospace, and consumer electronics rely on ferrite for interference suppression to protect data integrity and reduce noise across signal and power lines.

When selecting the appropriate ferrite core for cables, it's essential to consider factors such as material composition and frequency requirements.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
74 Stokta
Ferrit Alet Kutusu - HxWxD - 190.0 mm; 375.0 mm; 155.0 mm

PRO-EMI-KIT


Stok Seviyeleri
74 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    190.0 mm
  • En
    375.0 mm
  • Derinlik
    155.0 mm
  • Weight kg
    5.0 kg
  • GTIP Numarası
    3926909790