Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal hareket uygulamalarında kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Montaj flanşı, cıvata veya vida kullanarak burcun yüzeye kolayca monte edilmesini sağlar. Uzun Doğrusal Bilyeli Burçlarda uzunluğun artması, yük kapasitesini artırır ve aynı boyuttaki standart bilyeli burçlara göre daha fazla istikrar oluşturur.
Düşük sürtünme sayesinde aşınmayı azaltırken yüksek yük kapasitesiyle bilyeli yataklar, yükü burç boyunca eşit şekilde dağıtarak gerilim konsantrasyonunu azaltır ve sistemin hizmet ömrünü uzatır.
-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, CNC makineleri, kurulum sistemleri ve imalat süreçleri için idealdir.
Malzeme: Steel, Stainless Steel Seri Kodu: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
880,8975 TL - 1.258,425 TL | 1 Stokta |
|
|
|
|
|
Circular Flange
|
||
5.157,7575 TL - 7.368,1825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
Circular Flange
|
||
1.931,6675 TL - 2.759,61 TL | 10 Stokta |
|
|
|
|
|
Circular Flange
|
||
368,90 TL - 527,17 TL | 12 Stokta |
|
|
|
|
|
Circular Flange
|
||
1.939,105 TL - 2.770,32 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
Square Flange
|
||
2.438,31 TL - 3.483,4275 TL | 1 Stokta |
|
|
|
|
|
Square Flange
|
||
2.346,68 TL - 3.352,23 TL | 8 Stokta |
|
|
|
|
|
Square Flange
|
||
1.365,8225 TL - 1.951,3025 TL | 2 Stokta |
|
|
|
|
|
Square Flange
|
||
1.290,8525 TL - 1.843,905 TL | 1 Stokta |
|
|
|
|
|
Square Flange
|
||
1.546,1075 TL - 2.208,64 TL | 6 Stokta |
|
|
|
|
|
Square Flange
|
||
1.746,6225 TL - 2.495,1325 TL | 8 Stokta |
|
|
|
|
|
Square Flange
|
||
1.524,0925 TL - 2.177,4025 TL | 5 Stokta |
|
|
|
|
|
Square Flange
|
||
553,0525 TL - 790,16 TL | 9 Stokta |
|
|
|
|
|
Square Flange
|
||
1.485,12 TL - 2.121,77 TL | 22 Stokta |
|
|
|
|
|
Square Flange
|
||
1.690,6925 TL - 2.415,105 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
Square Flange
|
||
417,095 TL - 595,8925 TL | 6 Stokta |
|
|
|
|
|
Circular Flange
|
||
2.601,935 TL - 3.716,965 TL | 4 Stokta |
|
|
|
|
|
Square Flange
|
||
391,51 TL - 559,30 TL | 11 Stokta |
|
|
|
|
|
Circular Flange
|
||
1.004,955 TL - 1.435,4375 TL | 7 Stokta |
|
|
|
|
|
Square Flange
|
||
561,3825 TL - 801,7625 TL | 3 Stokta |
|
|
|
|
|
Circular Flange
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin