Menü Arama

Esnek Uyumlu Başlık Kapakları 165.1 mm 812.8 mm Blue PE

Expandable Masking Cover designed to fit and protect an object or surface, from dirt and moisture, during storage and transportation. Can expand or contract to fit different sizes. It is reusable. Made from PE (Polyethylene). Can withstand temperatures of up to 60°C.
Ürün kodu:

20559588

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 165.1 mm
OD 812.8 mm
Azami Isı 60 °C
Renk Blue
Malzeme PE
Tip 3
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin