Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.
The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.
These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.
Malzeme: PE, LDPE, Silicone Renk: Clear, Blue, Red, White Seri Kodu: SRF0083, SR1097, SRF0019
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | Azami Isı | A | Tip | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44710 Stokta |
Clear
|
LDPE
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Clear
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 8100 Stokta |
Clear
|
LDPE
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Clear
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
|||
| 24990 Stokta |
Clear
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 1190 Stokta |
Clear
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
|||
| 5270 Stokta |
Clear
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
|||
| 35700 Stokta |
Clear
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 18240 Stokta |
Clear
|
LDPE
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
|||
| 28320 Stokta |
Clear
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 420 Stokta |
Clear
|
LDPE
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
Silicone
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
|||
| 52800 Stokta |
Kırmızı
|
Silicone
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
|||
| 313600 Stokta |
Beyaz
|
Silicone
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Clear
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
24 in
609.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
10 in
254.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
6.5 in
165.1 mm
|
3
|
32 in
812.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
13 in
330.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin