Vented Cap Screws, made of PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.
Features a hollow core or vent that allows trapped gas or liquid to escape, which makes them ideal for vacuum applications.
The screws maintain their structural integrity and performance at temperatures up to 260C, which makes them ideal for use in medical, electronics and automotive industries. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214,8993 TL - 238,777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
20.0
|
1.8
|
||
214,8993 TL - 238,777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
25.0
|
1.8
|
||
207,324 TL - 230,36 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
25.0
|
1.6
|
||
195,363 TL - 217,07 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
25.0
|
1.0
|
||
213,7032 TL - 237,448 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
30.0
|
1.0
|
||
244,0044 TL - 271,116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
30.0
|
1.3
|
||
118,8126 TL - 132,014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
6.0
|
1.0
|
||
118,8126 TL - 132,014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
6.0
|
1.0
|
||
256,3641 TL - 284,849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
30.0
|
1.8
|
||
190,5786 TL - 211,754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
20.0
|
1.3
|
||
141,9372 TL - 157,708 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
12.0
|
1.0
|
||
134,3619 TL - 149,291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
10.0
|
1.0
|
||
132,7671 TL - 147,519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
8.0
|
1.3
|
||
152,7021 TL - 169,669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
8.0
|
1.6
|
||
219,6837 TL - 244,093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
30.0
|
1.6
|
||
126,3879 TL - 140,431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
8.0
|
1.0
|
||
193,7682 TL - 215,298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
1.6
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin