Menü Arama

Hızlı Sıkıştırılan Tırtıklı Topuzlar

Stokta

Hızlı Sıkıştırılan Tırtıklı Topuzlar, tırtıklı yüzeyi sayesinde daha sağlam tutar ve kolay döndürülür. Ek alet gerektirmeden sadece parmakla hafifçe sıkılarak hızlıca sıkıştırılır ve gevşetilir. Böylece, sık sık ayar gerektiren durumlarda zamandan ve işçilikten tasarruf ettirir.

Düğme, dişli saplamaya eğik açıyla takılır, ardından eksenel konumda yerleştirilerek saplamanın dişlilerine oturtulur. Bu noktada, hafifçe döndürülerek tespit edilebilir.

Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.

  • Düğme, dişli saplamaya eğik açıyla takılır, ardından eksenel konumda yerleştirilerek saplamanın dişlilerine oturtulur.
  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi yaygın birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR37360

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h1 d4 d3 d1 d2 k Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0
28.0
M10
36.0
5 Stokta
8.7
20.0
M8
30.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
32.0
M12
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7
16.0
M6
24.0
Hızlı Sıkıştırmalı Tırtıklı Topuz M10 36.0 Steel

20179830


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    36.0
  • d3
    28.0
  • d4
    11.0
  • Weight g
    120.0
Hızlı Sıkıştırmalı Tırtıklı Topuz M8 30.0 Steel

20179823


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • d4
    8.7
  • Weight g
    70.0
Hızlı Sıkıştırmalı Tırtıklı Topuz M12 40.0 Steel

20179724


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • d2
    40.0
  • d3
    32.0
  • d4
    13.0
  • Weight g
    145.0
Hızlı Sıkıştırmalı Tırtıklı Topuz M6 24.0 Steel

20179816


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2
    24.0
  • d3
    16.0
  • d4
    6.7
  • Weight g
    35.0