Menü Arama

Şunun için 44 ürün çeşidi bulduk: Tutamaklar, Tutacaklar ve Düğmeler

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Tutamaklar, Tutacaklar ve Düğmeler


Bilyeli Topuzlar

Ball Knobs come in a wide selection of diameters and molded-in inserts. The applications and industries cover lawn mowers, exercise equipment, machinery, valves, spigots, levers and many more. Ball knobs are an esthetic and ergonomic option for controlling, clamping and shifting operations.

Series Code :SR1535

Seri Kodu: SR1535 ,SRN0000

Kabin Kolları

Dolap Çekme Tutamağı ürünleri, köprü biçiminde dairesel bir çubuktan oluşur. Genellikle kapıların ve ağır dolap kapaklarının açılıp kapanması için kullanılır.

Mükemmel stabilite ve pürüzsüz yüzey sunan ergonomik bir tasarıma sahiptir. Çeşitli uygulamalarda şık ve profesyonel görünümlü ekonomik bir seçenektir.

Farklı durumlara uygun olup ön veya arka montaj seçenekleri sunar. Demiryolu, makineler, elektronik ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır.

  • Köprü biçiminde dairesel bir çubuktan oluşur.
  • Stabilite ve pürüzsüz yüzey sunan ergonomik bir tasarıma sahiptir.
  • Demiryolu, makineler ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: SR78010, SR78000

Elmas Tırtıklı Topuzlar - Dişli Eklenti/Dişli Saplamalı

Diamond Knurled Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto threaded applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Kavramalı Topuzlar

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Oluklu Kavramalı Topuzlar- Dişli Eklenti

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Vites Kolu Şaftları

Gear Lever Shafts are threaded at both ends to connect to your linkable on one end, amplifying the input force through to the gears. The knob style of your choice can be attached to the threaded stud on the other end. These shafts are available with steel or stainless steel shaft and brass insert.

Vites Kolları - Bilyeli Topuz

Ball Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The T-handle knob is black plastic with a brass insert making these durable levers ideal on machinery applications for changing gears through a pivot point.

Vites Kolları - Konik Topuz

Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.

Kavramalı El Çarkları ve Topuzlar - Dişi

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Tırtıklı Topuz - Dişli Eklenti

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Çıkıntılı Kulplar

Ledge Handles are designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for swivel or sliding doors. Available with a choice of a custom profile with labelling or a blank profile. The range allows you to choose between a custom profile with labelling or an empty profile.

It features a flat L-shape on the top of the application for easy gripping. It comes with black end caps on each side. It is easy to install and remove with tools. It will blend easily with light and dark-coloured furniture, doors or cabinets.

  • Material: Aluminium
  • Colour: Natural, Black


Series Code :SR6513

Seri Kodu: SR6513

Mantar Topuzlar

Mushroom Ball Knobs give products an aesthetically pleasing, finished look. These moulded plastic knobs are ideal for a wide range of applications including machine tools, jigs, and fixtures. The mushroom design provides a comfortable grip.

Series Code :SR6530

Seri Kodu: SR6530

Avuç İçi Tutacakları

Avuç Tutacakları, operatörler için kolay ve güvenli kavrama sağlar. Ergonomik olarak avuç içine rahatça oturacak şekilde tasarlandığından gerilimi ve yorgunluğu ortadan kaldırır.

Kaymaz bir yüzey sağlayıp el lekelenmesini ve ağrı veya yaralanma riskini azaltır. Ayrıca, endüstriyel işletmelerde ekipman ve sistemlerle çalışırken kontrolü ve güvenliği artırır.

Elle kolayca takılıp çıkarılır. Ayrıca, taşınabilir cihazlar, elektrikli el aletleri ve makine kontrol cihazları gibi çeşitli uygulamalar bağlanabilir.

  • Ergonomik olarak avuç içine rahatça oturacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Kaymaz bir yüzey sağlayıp el lekelenmesini ve ağrı veya yaralanma riskini azaltır.
  • Taşınabilir cihazlar, elektrikli el aletleri ve makine kontrol cihazları gibi alanlarda kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SR70040

Çekme Tutamakları - Kemer Biçimli Plastik

Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.

The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.

  • Material: PA, Nylon, Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Colour: Black, Orange, Grey, Green, Yellow, Blue, Red, White
  • Front and Rear mounting options
.

Seri Kodu: SR5587, SR5586

Çekme Tutamakları - Kemer Biçimli Metal

The range of pull handles designed in a round arch-shape have a semi flat profile that makes them ideal when two handles are required on close opening panels.

These lightweight handles are large in their design and are available in a choice of metal materials and aesthetically pleasing finishes. They are rear mounted with two M6 screws.

  • Material: , Steel, Die Cast Zinc Alloy, Aluminium, Stainless Steel
  • Colour: , Black, Natural, Grey, Silver

Çekme Tutamakları - Köprü Biçimli Plastik

This range of Pull Handles have a bridge shape with a rectangular bar. These strong handles are commonly used for both the opening and closure of doors, and for the lids on heavy cabinets.

They are an economical choice that is well suitable to a number of applications and industries, including; railway, machinery, and electrical or industrial equipment.

Our offer features a selection of material and finish options to suit different environments, as well as a choice of pulling strengths and thread styles. The range also has options suitable for front or rear mounting.

  • Material: Duroplast, Thermoplastic
  • Colour: White, Black, Yellow, Natural

Çekme Tutamakları - Metal/Dişi Açılı Dik Açı

This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.

The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.

Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.

  • Colour: Natural

Metal Çekme Tutamakları - Dişi Dik Açı

"This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.

The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.

Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.

  • Colour: Natural


Series Code :SR5112

Seri Kodu: SR5112

Çekme Tutamakları - Metal/Flanş Montajlı

Flange Mount Hinged Pull Handles are heavy duty spring loaded handles that lay flat when not in use. The handle is made of glass-filled nylon and the spring loaded design returns to the flat position automatically.

Metal Çekme Tutamakları - Erkek Dik Açı

Metal Pull Handles - Male Right Angle

Çekme Tutamakları - Oval

Çekme Tutamağı ürünleri, yassı oval profile ve köprü biçimine sahiptir. Ağır kapıları ve kapakları açıp kapatmak için yaygın olarak kullanılır.

Azami stabilite ve pürüzsüz yüzeyler için ergonomik olarak tasarlanmıştır. Şık ve profesyonel görünümlü bir alternatif sunar. Mühendislik, alet kullanımı ve cihaz yapımında kullanılır.

  • Yassı oval profile ve köprü biçimine sahiptir.
  • Ağır kapıları ve kapakları açıp kapatmak için kullanılır.
  • Azami stabilite ve pürüzsüz yüzeyler için tasarlanmıştır.
Malzeme: Alüminyum Renk: Black, Natural Seri Kodu: SR78030

Çekme Tutamakları - Yaylı

This range of Spring Loaded Pull Handles are designed to control the returned movement of the handle. The spring allow either an arrestment or a return to position of the handle. They are particularly suited for pulling and or lifting. A choice of shape and material is available to suit various application..

Seri Kodu: SR5436

Çekme Tutamakları - Boydan Boya Delikli Açılı Kavis

Through Hole Angle Arch Pull Handle Assemblies are front mounted with ergonomic profiles for pleasing aesthetics and comfort during use. The extensive range of designs and materials are suited for various applications and environments.

Çekmel Tutamakları - Boydan Boya Delikli Dik Açılı

High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.

Çekme Tutamakları - Boydan Boya Delikli Tek Taraflı

Recessed pull handles are mounted flush to a door or panel. They can be mounted by snapping them into a panel; they can also be welded or screw mounted. Plastic recessed handles are the most popular; however, we also offer stainless steel and aluminum flush handles.

  • / 2