Hose Wear Protectors prevent abrasive surfaces from causing point-of-contact wear. Cable ties can be attached via the moulded grooves. Used on hydraulic hoses, and gasoline and oil lines.
Malzeme: PVC Renk: Yellow, Black, Orange Seri Kodu: SR6000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | C | L | Renk | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132040 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Siyah
|
Polyvinyl Chloride
|
|||
| 2370 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Sarı
|
Polyvinyl Chloride
|
|||
| 10600 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Orange
|
Polyvinyl Chloride
|
|||
| 62740 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Siyah
|
Polyvinyl Chloride
|
|||
| 14307 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
10 in
254.0 mm
|
Siyah
|
Polyvinyl Chloride
|
|||
| 750 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
Orange
|
Polyvinyl Chloride
|
|||
| 384 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Orange
|
Polyvinyl Chloride
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Siyah
|
Polyvinyl Chloride
|
|||
| 4416 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Sarı
|
Polyvinyl Chloride
|
|||
| 396 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Orange
|
Polyvinyl Chloride
|
|||
| 24472 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
Siyah
|
Polyvinyl Chloride
|
|||
| 28 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Sarı
|
Polyvinyl Chloride
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin